IT-övervakning Tillbehör för IT-övervakning Here you will find a variety of accessory products to further optimise your IT systems. Tillbehör för IT-övervakning CMC III programmeringskabel För driftstart av Processing Unit (PU) eller PU Compact. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III CAN-Bus förbindningskabel Kopplar CAN Bus-enheter för informations- och energiöverföring. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning LED-ljuslist för CMC III För statusindikering med färger inuti ett nätverks-/serverskåp. Om ett fel inträffar skiftar ljuslisten till den inställda färgen. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III montageenheter För montage av CMC III-komponenter. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning Bildskärms- och tangentbordsenhet med 17"-TFT-display och VGA/DVI-anslutning 1 HE chassi med 17" TFT-display, engelsk eller tysk tangentbordslayout, med teleskopskenor. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III kabelavlastningsbyglar För kabelavlastning och kablageutrymme bakom CMC III 19"-montageenheten Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III sensorer För övervakning av olika parametrar i skåp eller utrymmen. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III LTE-enhet Enheten CMC III LTE ger pålitlig information om larmmeddelanden genom ISDN eller LTE via SMS. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III I/O Units Övervakning av upp till åtta digitala ingångar och styrning av upp till fyra reläer. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III Power Units För ström-/energimätning och in-/urkoppling av förbrukarenheter, till exempel fläktar. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III CAN-Bus-sensor För anslutning av en CMC-TC-sensor Till produkten Tillbehör för IT-övervakning Door Control Module Styrenhet för automatisk öppning av glasdörrar VX IT för ADO med inbyggda ventilationsspjäll. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning CMC III accesskontroll CMC III Unit för styrning och övervakning av åtkomst till skåp. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning Avstörningsfilter för fläktar för CMC III För anslutning av fläktar via CMC III Power Unit. Avstörningsfiltret förhindrar störningar vid frånkoppling av fläktmotorn. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning Anslutningskabel för nätdelar Anslutnings- och förlängningskabel för nätdelar i olika landsutföranden. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning Anslutningskabel för PSM/PDU Anslutnings- och förlängningskabel med olika kontakt-/uttagstyper (Schuko/C19/C20). Till produkten Tillbehör för IT-övervakning Apparatsladdställ för nätdel Med ensidig IEC-kontakt, längd: 1,5 m. Till produkten Tillbehör för IT-övervakning PSM-mätmoduler med CAN-Bus för PSM-strömskenor PSM-mätmoduler med kopplingsfunktion för utgångarna och energimätning. Utföranden med IEC 60320 C13 & C19 samt CEE 7/3 (skyddsuttag) tillgängliga. Till produkten