Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

Artikelnummer: TX 7888.268

E-Nummer: E2506335

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.

PDU basic

Uttagslist i aluminiumkanal

Potentialutjämningssats för VX IT

Komforthandtag AX

Låsinsats

Halvprofilcylinder för handtagssystem

Bottenmoduler för kabelinföring för TS, TS IT, VX SE

Golvfäste för TS IT

Transportsats för TS IT, TX CableNet

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Ihopbyggnadsskydd för sockelsystem VX, rostfritt stål

Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Kardborrband

Kardborrband

Borstsats för TX CableNet

Kabelfinger för VX IT

Korgmutter

Fastsättningsskruvar

Distansstycke för takplåt

Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering

Kabelföringsbygel

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Panel för kabelgenomföring, 2 HE

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

Kabeltråg, med variabelt djup för VX IT, TE 8000

Horisontell kabelrangerkanal 482,6 mm (19")

Montagevinkel För dörrpositionsbrytare i VX, VX IT, TX CableNet

Måttejpremsor 482,6 mm (19")

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelstegar, 19"-fastsättning

Rangerpanel med stålbyglar

Rangerpanel med frontlucka

Rangerpanel med kabelstegar for horizontal cable management

Låsbar sidogavel för TS, TS IT

TS-systemchassin 17 x 73 mm

Kombiskenor för VX, VX IT, TX CableNet

Fläktmodul för VX IT, TS IT

Artikelnummer:
TX 7888.268
Utförande
1st generation
med glasdörr
med sidogavlar
Fördelar
Kabeldragning med flexibel placering
Säker inläggning av kablar med hänsyn till nödvändig kabelböjradie
”Vattenfall”-koncept för kabelföring: enkel och säker kabeldragning över taket
Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida
TS- och VX-kompatibelt tillbehör
Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
19"-profilskenor
Skåpstomme med dörrar och takplåt
Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Takplåt, uttagbar med ”vattenfallsprincip” för kabelinföring fram och bak med övertäckt hål för fläktplåt
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
IPPC-pall
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Höjdenheter
42 HE
Profilavstånd (vid leverans)
445 mm
Utförande
med sidogavlar
Design doors
sluten
Design av främre dörr
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
Belastning
5000 N
Belastning
5 000 N
Observera:
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
115 kg
Bruttovikt
123 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177966987
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Visio Shapes