- Artikelnummer:
- SZ 4139.140
- Utförande
- utan dörrkontakt
- Leveransens omfattning
- Komfortbelysning
Belysning
Ljusrörtak
Inkl. fastsättningsmaterial
- Märkeffekt
- 14 W
- Ballast
- Vidspännings-EVG
- Anslutningsmöjligheter
- Inmatning via kontaktdon
- Dörrkontakt
- Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
- Belysning
- Lysrör, sockel G13
- Kapslingsklass
- I (skyddsledare)
- Brytare (typ)
- Integrerad, på/av/dörrkontaktsdrift
- Light cover
- Ja
- Belysningens montagetyp
- Skruv
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 500 V DC/1 sek
- Inbyggnadsmöjligheter
- TS horisontalprofil från takram: direkt
- TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS
- SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS
- SE-profiler på sidan av takramen: direkt
- AE, CM, TP: med universalvinkel
- AE: med skena för inre utbyggnad
- Dimension
- Bredd: 452 mm
Höjd: 117 mm
Djup: 50 mm
- Driftstemperatur
- -15 °C...45 °C
- Uttagskontakter
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Utförande på uttag
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,6 kg
- Tullvarukod
- 94054990
- EAN
- 4028177092327
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
-
SZ Komfortbelysning, BHD: 452x117x50 mm 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, utan dörrkontaktsbrytare