- Artikelnummer:
- VX 8001.225
- Produktbeskrivning
- För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt.
- För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
- Anmärkning om art. nr.
- Enbart för en skåpshalva
- Dimension
- Bredd: 540 mm
Djup: 275 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
null
CX pulpetunderdel
Bredd: = 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,1 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177948808
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
VX Gland plate, WD: 1200x275 mm