Golv

Bottenplåtar

Bottenplåtar med olika funktioner: för kabelinföring på bredden eller djupet eller för ventilation

Bottenplåtar

Golvplåt för VX, VX IT, VX SE

För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.

Bottenplåtar

Skjutplåt för VX, VX IT, VX SE

För variabel täckning och flexibel öppning i botten. Kan kombineras med bottenplåtar.

Bottenplåtar

Bottenplåtsats, flerdelad, sluten för VX IT

Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för VX IT

För förslutning av botten.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmodul, 1-delad, med borstlist för VX IT

För riktad kabelinföring underifrån.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmodul, flerdelad, med borstlist, hög täthet för VX IT

För riktad kabelinföring underifrån.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmodul för kabelinföring på sidan för VX IT

Med ställbar öppning och borstlister på båda sidor. Tack vare det öppna utförandet på sidorna kan bottenplåtsmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.

Bottenplåtar

Golvfastsättningsvinkel för VX, VX IT

För förankring av skåpet i botten, särskilt om skåpet har tung last högst upp och riskerar att tippa eller om det inte kan integreras i en skåprad.

Bottenplåtar

Golvplåt för TP

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.

Bottenplåtar

Avslutningsplåt för TP

Som lock till en TP-underdel.

Bottenplåtar

Endelad golvplåt, ventilerad för TS IT, TX CableNet

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

Bottenplåtar

Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS, TS-IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS, TS IT, VX SE

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för DK-TS, för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för TS, TS IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Bottenplåtar

Klämdetaljer för bottenplåtar

Som reserv och för extra fastsättning av bottenplåten i TS, SE, CM, TP.

Bottenplåtar

Golvplåtar för DK-TS

Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry