Gränssnittet mellan människa/maskin Gränssnitt Gränssnittsluckor för anslutning av olika apparater eller datavisning, utan att lådan öppnas Gränssnitt Gränssnittsluckor för jordfelsbrytare Enligt den standarden EN 60 204-1 som kommer att införas måste alla strömkretsar med märkström ≤ 20 A, som försörjer uttag i eller på apparatskåp till maskiner, vara säkrade med en... Läs mer Gränssnitt Montageram, gränssnittslucka modulär Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter, dosan förblir sluten. Läs mer Gränssnitt Gränssnittsinsats för montageram. gränssnittslucka modulär Gränssnittsinsats för inbyggnad i en montageram. Läs mer Gränssnitt Uttagsmodul för montageram. gränssnittslucka modulär Uttagsmodul för inbyggnad i en montageram. Läs mer Gränssnitt Uttagsförlänging med vägganslutning För förlängning av uttag på skåp, t.ex. av industridatorer och switchar - för in- och utsida. Läs mer Gränssnitt RJ45-inbyggnadsmodul Inbyggnadsmodul för gränssnittsförlängning med vägganslutning från hylsa till hylsa eller hylsa till kontakt. Läs mer