Gränssnittet mellan människa/maskin Bildskärmar och tillbehör TFT-skärmar med diagonalmått 15” till 19”, delvis utformade som pekskärm Bildskärmar och tillbehör TFT-skärm TFT-skärm och tillbehör för manöverlåda. Läs mer Bildskärmar och tillbehör TFT-hållare Lämplig för montage av TFT-skärmar med lådfastsättning CP-S, CP-L och vertikal bärarm via skåpfastsättning, lutningsbar. Läs mer Bildskärmar och tillbehör Bildskärmshållare Lämplig för montage av skärmar med VESA-anslutning MIS-D, MIS-E upp till 21". Det variabla montaget på djupet ger användaren möjlighet att justera in bildskärmen på ett ergonomiskt sätt. Det finns... Läs mer