- Artikelnummer:
- CP 6058.500
- Utförande
- För gängbultar
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av aluminiumfrontplåtar, manöverlådor och tangentbord
- Leveransens omfattning
- Förp. = 10 hållare och hylsskruvar
- Direct Integration
- För montage av kundspec. applikationer
- Anmärkning om art. nr.
- För inbyggnad av TFT-bildskärmar 15", 17" och 19".
- Gänga
- M4
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Vikt/förp.
- 0,15 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- CP Fastsättningssats, för Optipanel, för gängad bult, gänga M4