- Artikelnummer:
- DK 5501.865
- Produktbeskrivning
- Med omlöpande borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på den yttre montageprofilen.
- Användningsområden
- För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
- Material
- Stålplåt
Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Borstlist: Plast, UL 94-HB
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 vertikala plåtar
2 horisontella plåtar
4 borstlister
Inkl. fastsättningsmaterial
1 blindpanel, 3 HE
- Montagekrav
- De vertikala och horisontella plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på den främre och bakre 19"-montageramen
- Passar för
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679214
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
-
DK Lufledningsplåtar, BxH: 800x1200 mm för TS IT 482.6 mm (19") montageramar