Utbyggnad i tummått Sidoskydd Vertikala sidoskydd för mellanutrymmet mellan 19"-planet och sidogaveln. Sidoskydd Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena standard För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system. Läs mer Sidoskydd Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena dynamic För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system. Läs mer Sidoskydd Luftstyrplåtar för LCU DX För avgränsning av kalla/varma områden inom ett VX IT-skåp vid användning av LCU DX-system. Läs mer Sidoskydd Luftstyrplåtar för TS IT 19"-profilskenor För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system. Läs mer Sidoskydd Täckplåt, magnetisk för VX IT För valfri täckning av systemhålningen på framsidan. Läs mer Sidoskydd Vertikal borstlist för VX IT Används som flexibel täckplåt i nätverksfördelningsskåpet, möjliggör bekväm kabelföring från fördelarplan på sidan och baktill till framsidans förbindningsplan. Läs mer