Fastsättningskomponenter

Muttrar

För fastsättning i systemhålen på skåp- eller skensystem.

Muttrar

Snabbmontagefäste TS

För montage på vertikal TS/SE-skåpprofil. Genom att dra åt skruven spänns den säkert i profilen vilket leder till en automatisk potentialutjämning.

Muttrar

Glidmutter

För fastsättning av montageskena och chassi på hållarvinkel, fastsättningshållare och kombihållare.

Muttrar

Insticksmuttrar

För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med avbrytningsbar införningshjälp, av zinkgjutgods.

Muttrar

Korgmutter

För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med tryckfjäder som införingshjälp vilket ger en säker, mekanisk och elektrisk förbindning i systemhålningen.

Muttrar

Korgmutter

För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm. Muttrar sätts in från samma sida som de ska skruvas ut ifrån.

Muttrar

Fjädermutter M5

Fjädern sörjer för att muttern stannar på önskad nivå.

Muttrar

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Fastsättningskomponent för ett 19"-profilen (482,6 mm)

Muttrar

Korgmutter

M5/M6, för montage av elektronikrack, 482,6 mm inbyggnad (19") och blindpaneler på fastsättningsprofilerna, 482,6 mm (19").