- Artikelnummer:
- TS 8613.180
- Produktbeskrivning
- Montage mellan den främre och bakre adapterprofilen, 482,6 mm (19") resp. adapterstycket, 482,6 mm (19").
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: = 800 mm
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Vikt/förp.
- 6,33 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
TS Glidskenor för TS-adapterprofil, fastsättning på båda sidor, för D: 800 mm