- Artikelnummer:
- VX 8619.012
- Utförande
- utan plåtar
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Ram: förzinkad
Plåt: Lackerade
- Färg
- Täckplåt: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. låssystem, 130°-gångjärn
Material för fastsättning på inbyggnadssats
- Montagekrav
- Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm
- Observera:
- För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp
- För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
Höjd: ≥ 1.800 mm
- Höjdenheter
- 35 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 12,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177920446
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
VX Svängram, stor, utan plåt, för B: 600 mm, för min. skåphöjd: 1800 mm, 35 HE