Blindpaneler och frontplåtar Blindpanel Blindplåtar av aluminium i olika höjdenheter. För ren och snygg anslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan. Blindpanel Täckpanel, 482,6 mm (19") För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning. Läs mer Blindpanel Täckplåt 19" Blindplåtar av aluminium i olika höjdenheter. För ren och snygg avslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan. Läs mer Blindpanel Gångjärn för täckplåtar Gångjärn för blindpaneler. Läs mer Blindpanel Utrustningslåda, 4 HE, isolerad för en 482,6 mm (19")-profilskena Småapparatboxen innehåller en ställbar montagehylla som kan användas för att dela in boxen ytterligare. Läs mer Blindpanel Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering Gör det möjligt att stänga lediga utrymmen i 482,6 mm montageplanet (19"). Läs mer