Kabelföring 19" Kabelföring bakom 19"-planet Kabelföring bakom 19"-planet. Kabelföring bakom 19"-planet Låda 19" för förvaring av alltför långa kablar 1 HE-låda för förvaring av alltför långa kablar, ordnat, kompakt och säkerhet i 19"-planet, kan monteras mellan två 19"-plan, oberoende av skåpsystem. Läs mer Kabelföring bakom 19"-planet Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19") Med håltagning 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med borstinsats, montagemöjlighet för kabelanslutningsbyglar. Läs mer