Kabelföring och -förvaring Kabelförings- och rangerbygel Kabelförings- och rangerbygel. Kabelförings- och rangerbygel Kabelhanterare För systemenlig kabelomledning samt för dragning av extra kablar och för långa kablar, delarna kan monteras separat eller tillsammans för kabelföring. Läs mer Kabelförings- och rangerbygel Kabelföringsbygel För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm). Läs mer Kabelförings- och rangerbygel Rangerbygel För hantering av stora kabelmängder, för fastsättning på sidan av 482,6 mm 19"-profiler och montageramar i 800 mm breda nätverksskåp. Läs mer Kabelförings- och rangerbygel Fiberkabelföringsbygel För montage av fiberranger- resp. jumperkabel i spåret i innerhöljet, ett gummiband håller fast olika fiberkablar upp till Ø 4,5 mm. Läs mer Kabelförings- och rangerbygel Kabelupphängning För fastsättning i det bakre skåputrymmet samt för fastsättning på sidan i nätverksskåp. Läs mer