Kabelföring

Kabelföring och -förvaring

För kabelavlastning finns ett antal olika möjligheter, som kan användas både i skåpet och i sockeln. Genom att placera kabelavlastningen vid sockeln frigörs ännu mer montageutrymme i skåpet, som annars försvinner på grund av nödvändiga böjradier. Kabelstyrningssystem som t.ex. kabelkanaler och 19"-kabelstyrningssystem används för en strukturerad kabelstyrning i skåpet.

Kabelföring och -förvaring

Kabelgenomföringsmodul för bärarmsanslutning Ø 130 mm

Användning av montagehålet för bärarmsanslutning Ø 130 mm, rund vid monterade skåp vid väggen för upptätad kabelinföring. Kan monteras i efterhand vid redan införda kablar. Utrustad med...

Kabelföring och -förvaring

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Kabelföring och -förvaring

Nippelgenomföring för väggtjocklekar på 1,5 till 4,5 mm

Skär av nippeln motsvarande kabeldiametern och för in kabeln.

Kabelföring och -förvaring

Borstlist, ultratät

Särskild borstlist för tätast möjliga genomföringar för kabelsträngar och ledningar.

Kabelföring och -förvaring

Kantskydd

För skydd av håltagningar med vassa kanter, ger skydd mot skador resp. förhindrar skador på genomförda kablar, avkapningsbar.

Kabelföring och -förvaring

Kontaktdonsgenomföring, liten

För förkontakterade kablar med kontaktdon. Kan användas till materialtjocklekar på upp till 4 mm. Med buntband kan man göra en dragavlastning av den kontakterade kabeln.

Kabelföring och -förvaring

Borstsats för TX CableNet

Öppningar för kabeldragning i takplåten kan döljas enkelt och snyggt med borsttätningen.

Kabelföring och -förvaring

Kontaktdonsgenomföring för kontakdonsutskärningar (24-poliga)

För genomföring av 2 förkontakterade kablar genom kontaktdonsutskärningen, utan att demontera kabelkontakten.

Kabelföring och -förvaring

Borstlist

Hål för kabelinföring på valfria positioner i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt kan med borstlisten optiskt döljas med tilltalande design genom enkel övertäckning.

Kabelföring och -förvaring

Kabelslang

För säker kabelföring t.ex. från apparatskåpet resp. från montageplåten till dörren.

Kabelföring och -förvaring

Kombiskenor för VX, VX IT, TX CableNet

Kombination av C-profilskena för kabelavlastning med kabelhållare och en kabelföringsskena med hammarhuvuden för kabeldragning. Kablarna kan antingen fästas med kabelhållare, buntband eller kardborrband på...

Kabelföring och -förvaring

Kabelslangshållare

För kabelslang, fastsättningsmöjlighet för vanliga buntband för kabelfixering finns vid kabelslangens in- och utgång.

Kabelföring och -förvaring

Kabelkanal SEGMA halogenfri

För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av...

Kabelföring och -förvaring

Buntband

För fixering av kablar på skåpprofilen eller montagesystemdelar, lätt att snäppa in i systemets rundhålning.

Kabelföring och -förvaring

Vinkelprofil för kabelavlastningsskenor

För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.

Kabelföring och -förvaring

Kabelupphängning

För fastsättning i det bakre skåputrymmet samt för fastsättning på sidan i nätverksskåp.

Kabelföring och -förvaring

Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, VX SE, TP

För dragavlastning vid kabelinföring. Kabelavlastningsskenans längd är anpassad till montageplåtens bredd. Den vinkelprofil som ingår i leveransen möjliggör tre olika montagelägen på montageplåten.

Kabelföring och -förvaring

Kabelavlastningsvinkel

För montage i manöverlåda med bärarmsanslutning Ø 130 mm eller 120×65 mm, kabelförvaring antingen med kabelhållare eller buntband.

Kabelföring och -förvaring

Kardborrfäste

För enkel och snabb fixering av kablar.

Kabelföring och -förvaring

Isoleringshätta för skruvskalle

För isolering av skruvskallarna, t.ex. inuti kabelkanalen.

Kabelföring och -förvaring

Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

För montage av kabeln på C-profilskenan.

Kabelföring och -förvaring

Systembärare för kabelsteg för VX, VX IT

Djupvariabelt stödsystem, möjliggör fastsättning av de vanligaste kabelrastersystemen, fastsättning på alla 800–1200 mm djupa nätverksskåp med förskruvning på utsidan av takplåten.

Kabelföring och -förvaring

Djupvariabel kabelavlastningsskena för TS, TE

För TS och 19"-montageram, möjliggör flexibel anpassning av dess längd till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageramarna.

Kabelföring och -förvaring

Kabelraster, vertikalt för TS 8

För direkt fastsättning mellan tak- och golvram på en 2000 mm hög ram, inbyggnadsläge antingen på den inre eller yttre profilskenan, rasterbredd 200 mm.

Kabelföring och -förvaring

Kabelkanal SEGMA sluten

Kablarna måste dras igenom perforeringarna och detta ger en extremt hög stabilitet.

Kabelföring och -förvaring

Fästvinkel för kombiskena

För variabel fastsättning av kombiskenor mellan två systemchassin inne i skåpet.

Kabelföring och -förvaring

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för VX, TS, VX SE, PC, sockelsystem VX

För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.

Kabelföring och -förvaring

Kabelkanal SEGMA

Stabil konstruktion med slitsar vilket ger enkel och snabb kabeldragning. Markerade brytställen även längs kanalbotten. IN-hålning i botten underlättar fastsättning på montageplåt eller skena.

Kabelföring och -förvaring

Kabelföringsbygel

För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).

Kabelföring och -förvaring

Kombiskenor för 482,6 mm (19")

Kabelföring och -förvaring

Snap-in kabelföring

För verktygslöst snabbmontage i två utföranden: för fasthakning och skruvning.

Kabelföring och -förvaring

Montagetillbehör Plastnit SEGMA

Plastnit SEGMA

Kabelföring och -förvaring

Kabelhållare med kardborrband självhäftande

Universellt användbar i alla nätverksskåp och serverskåp, väggskåp, montageplåtar och bottenplåtar.

Kabelföring och -förvaring

kabelkanal

Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.

Kabelföring och -förvaring

Kabelinstallationssats dörrar för VX, VX IT

För optimerad kabeldragning på insidan av dörrarna i skåpsystem VX, om ett CMC III-handtag används.

Kabelföring och -förvaring

Kabelavlastningsskena för TS, TS IT

Kablarna kan fästas med buntband eller kardborrband, kabelavlastningsskenorna hängs fast på ramprofilen och kan säkras ytterligare med en skruv.

Kabelföring och -förvaring

kabelkanal för vertikal TS-profil

För montage på vertikal skåpprofil, två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.

Kabelföring och -förvaring

Kabelhanterare

För systemenlig kabelomledning samt för dragning av extra kablar och för långa kablar, delarna kan monteras separat eller tillsammans för kabelföring.

Kabelföring och -förvaring

Djupvariabel kabelanslutningsskena för VX IT, TE

För VX IT och TE. Möjliggör flexibel anpassning av längden till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageplanen.

Kabelföring och -förvaring

Kabelraster för TX CableNet

För fastsättning av ett kabelraster bak på sidan av montageramen i skåpsystemen TX, möjliggör vertikalt kablage oberoende av skåpramen.

Kabelföring och -förvaring

Kabelkanal SEGMA BSI

För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av...

Kabelföring och -förvaring

Kabelbur för TX CableNet

För kabelavlastning och -genomföring vid nätverksapplikationer.

Kabelföring och -förvaring

Borstsats för kabelkanal VX IT

Hål för kabelinföring på valfria positioner i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt kan med borstlisten optiskt döljas med tilltalande design genom enkel övertäckning.

Kabelföring och -förvaring

Kardborrband

Genom kardborrband kan monterade kablar enkelt avlägsnas ifrån en kabelsamling och enskilda kablar läggas till, perfekt för känsliga datakablar (LWL/Cu).

Kabelföring och -förvaring

Kabelfixering

För korrekt och säker fixering av kablar och rör, ihopbyggnaden av fixeringarna gör det möjligt att bygga upp flera, även varierande stora fixeringar, med enbart 2 skruvar.

Kabelföring och -förvaring

Rangerbygel

För hantering av stora kabelmängder, för fastsättning på sidan av 482,6 mm 19"-profiler och montageramar i 800 mm breda nätverksskåp.

Kabelföring och -förvaring

Aluminium-nit

För säkert montage av kabelkanaler och fastsättning av profilskenor och montageskenor.

Kabelföring och -förvaring

kabelkanal för VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.

Kabelföring och -förvaring

Kardborrband

För en ordnad kabelföring, skonar kabelmanteln, bandet är lätt att öppna igen och återanvända, individuellt avkapningsbar.

Kabelföring och -förvaring

Fiberkabelföringsbygel

För montage av fiberranger- resp. jumperkabel i spåret i innerhöljet, ett gummiband håller fast olika fiberkablar upp till Ø 4,5 mm.

Kabelföring och -förvaring

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

För TS, PC, TP universalpulpet, sockel, för dragavlastning vid kabelinföring.

Kabelföring och -förvaring

Kabelraster för VX, VX IT

För kabelanslutning och -genomföring vid nätverks- och serveranvändning.

Kabelföring och -förvaring

Kabelstegar, 19"-fastsättning

För strukturerad dragning av hela kabelsträngar, 19"-fastsättning, förbindningsklämma.

Kabelföring och -förvaring

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

För uppsamling av rangerkablar.

Kabelföring och -förvaring

Kabelhållare, 2 HE

För montage av fiber- och kopparledningar, fibrer som utgår från kontaktdonspanelen läggs i öppningarna i hållaren och kan fördelas på sidan.

Kabelföring och -förvaring

Rangerpanel med stålbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Kabelföring och -förvaring

Kabelstegar för universalanvändning

För en strukturerad kabelföring av hela kabelsträngar, universalfäste för alla typer av användning, förbindningsklämma.

Kabelföring och -förvaring

Kabelföring på 482,6 mm (19")-planet C-profilskena

För fastsättning mellan alla 482,6 mm (19")-plan.

Kabelföring och -förvaring

Rangerpanel med kabelstegar for horizontal cable management

För horisontell rangering av patchkabel med kabelstege, ger en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget genom att man öppnar kabelstegen.

Kabelföring och -förvaring

Låda 19" för förvaring av alltför långa kablar

1 HE-låda för förvaring av alltför långa kablar, ordnat, kompakt och säkerhet i 19"-planet, kan monteras mellan två 19"-plan, oberoende av skåpsystem.

Kabelföring och -förvaring

Rangerpanel med plastbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Kabelföring och -förvaring

Fiberkabelföringsbyglar, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrerade fiberkabelföringsbyglar i fronten möjliggör en optimal rangering av max. 48 fibrer.

Kabelföring och -förvaring

Kabeltråg, med variabelt djup för VX IT, TE 8000

För skyddad kabeldragning mellan montageområdet på fram- och baksidan.

Kabelföring och -förvaring

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Med håltagning 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med borstinsats, montagemöjlighet för kabelanslutningsbyglar.

Kabelföring och -förvaring

Rangerpanel med frontlucka

Kabelföringsutrymme med hål upptill, försett med en lucka och snabblås framtill för optimal åtkomst, kabeln kan läggas till bakifrån via en håltagning med borstlist.

Kabelföring och -förvaring

Panel för kabelgenomföring, 2 HE

För montage av fiber- och kopparledningar.

Kabelföring och -förvaring

Horisontell kabelrangerkanal 482,6 mm (19")

Möjliggör en dold enkel kabelföring även av större kabelmängder i 19"-montageplanet, för enkel hantering går det att ta bort den kompletta frontplåten via snabblås.

Kabelföring och -förvaring

Kabelfinger för VX IT

För HE-relaterad kabelföring.

Kabelföring och -förvaring

Kabelgenomföring för IW bänkskivor

Passar för håltagningar Ø 60 mm. För genomföring av kablar med förkonfektionerade kontakter ska vridluckan och locket bara tas av.