Kabelföring Kabelinföringsplåtar Kan användas istället för segmenten i den standardmässiga tredelade bottenplåten. På så sätt möjliggörs en positionering som passar montageplåten. Kabelinföringsplåtar Kabelinföringsplåtar för VX För kabelinföringsmembran och genomföringsögla istället för segmenten i de delade standardgolvplåtarna. Läs mer Kabelinföringsplåtar Profil för kabelinföring, på mitten för VX, VX SE Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med... Läs mer Kabelinföringsplåtar Profil för kabelinföring, baktill för VX, VX SE För direktmontage på bottenplåt och skåpram. Läs mer Kabelinföringsplåtar Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TS, SE och PC skåp En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna. Läs mer Kabelinföringsplåtar Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TopPult-system En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna. Läs mer Kabelinföringsplåtar Kabelinföringsmembran En enkel och snabb tätning av de kablar som förs in i skåpens golvområde i kombination med kabelinföringsplåten. Läs mer Kabelinföringsplåtar Genomföringsöglor Lämpliga för kabeldiametrar från 8 till 36 mm. Läs mer