Kabelföring

Kabelinföring för bottenöppningar

De bottenplåtar som medföljer i leveransen av Rittal skåpsystem kan användas till olika kabelinföringsplåtar. Kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor ger hög IP-kapslingsklass och samtidigt en bekväm installation.

Kabelinföring för bottenöppningar

Profil för kabelinföring, på mitten för VX, VX SE

Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med...

Kabelinföring för bottenöppningar

Profil för kabelinföring, baktill för VX, VX SE

För direktmontage på bottenplåt och skåpram.

Kabelinföring för bottenöppningar

Profil för kabelinföring, på mitten för TS, TP

För påstickning på bottenplåtarna.

Kabelinföring för bottenöppningar

Profil för kabelinföring, baktill för TS, TP

För påstickning direkt på golvöppningen.

Kabelinföring för bottenöppningar

Elastisk klämprofil

För tätning av kabelinföring mellan golvplåtarna, särskilt lämplig för identiska kabeltvärsnitt.

Kabelinföring för bottenöppningar

EMC-bottenplåt

För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm tillsammans med standardiserade bottenplåtar.

Kabelinföring för bottenöppningar

Golvplåt för TP

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.

Kabelinföring för bottenöppningar

Avslutningsplåt för pulpetsystem CX

För förslutning av hela taköppningen vid enskild användning av CX pulpetsystem.

Kabelinföring för bottenöppningar

Avslutningsplåt för TP

Som lock till en TP-underdel.

Kabelinföring för bottenöppningar

Klämdetaljer för bottenplåtar

Som reserv och för extra fastsättning av bottenplåten i TS, SE, CM, TP.

Kabelinföring för bottenöppningar

Golvplåtar för DK-TS

Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry