Hyllplan Hyllplan för skåpramar Hyllplan för skåpramar. Hyllplan för skåpramar Hyllplan för skåpramar Skåpbredd 600 och 800 mm För skåpramar, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-montage, skåpbredd: 600 och 800 mm, tillåten belastning: 50 kg / 100 kg. Läs mer Hyllplan för skåpramar Hyllplan, fast inbyggnad för TS, VX SE, PC, IW, förberedd för fläktutbyggnadssats För direkt montage på vertikal skåpprofil. Enkelt att hänga i 4 förmonterade skruvar och fixera. Läs mer Hyllplan för skåpramar Hyllplan, utdragbart för TS, VX SE, PC, IW För direkt montage på vertikal TS-skåpprofil, skåpbredd. Läs mer Hyllplan för skåpramar Utdragslåda utdragbar För skåp med TS-ramkonstruktion i serien IW, PC. Läs mer