Med skensystem kan en valfri punkt inom ramen nås. Extra montageplan, olika funktioner som profilskenor eller C-profilskenor – det finns knappt några gränser för den individuella utbyggnaden.
***Nyhet***Skena för flexibel inre utbyggnad i AX kompakt apparatskåp i kombination med ny skena för inre utbyggnad AX. För montage av t.ex. VX systemchassi 23×64 mm, LED-systemlampor, VX kabelanslutnings- och profilskenor.
Alternativet till TS-systemchassit 17 x 73 mm, med hålning för korg-/insticksmuttrar istället för slitshålningen upptill och nertill. Enkelt att hänga in och säkra.
Tunga konstruktioner stöttas direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen.
För direkt montage på horisontella TS skåpprofiler. På vertikala TS skåpprofiler endast möjligt med adapter. Bara att haka in i TS-hålningen och säkra.
För direkt påbyggnad på den horisontella skåpprofilen, eller bottenutbyggnadsskenan för TP, på den vertikala skåpprofilen med extra fastsättningskomponenter.