Skensystem Skenor och profiler För individuell inre utbyggnad och för att skapa ytterligare montageplan. Skenor och profiler Montageskena 18 x 39 mm för VX, VX SE För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån. Läs mer Skenor och profiler TS-montageskena 18 x 38 mm För montage på det yttre montageplanets vertikala TS-skåpprofil, på den horisontella TS-skåpprofilen och på bottenutbyggnadsskenan för CM. Läs mer Skenor och profiler Bottenutbyggnadsskena för TP För montage i skåpdjupet på skåpets befintliga gängbultar, utan mekanisk bearbetning. Systemhålning på 2 sidor. Ger extra monteringsmöjligheter. Läs mer Skenor och profiler Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering. Läs mer Skenor och profiler Montageskena 23 x 23 mm för VX, TS, VX SE För montage på horisontella och vertikala skåpprofiler med extra fastsättningskomponenter. Läs mer Skenor och profiler Adapterskena för VX-kompatibilitet För att skapa en kompatibel inre utbyggnad för VX SE till VX25. För de individuella konfigurationerna kan adapterskenan VX kapas. Läs mer Skenor och profiler Adapterskena för PS-kompatibilitet Inbyggnad i den vertikala TS-skåpprofilen för att skapa kompatibilitet med: PS montageskena, PS montagechassin, PS systemchassin. Läs mer Skenor och profiler TS-montageskena 17 x 17 mm för TS För tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet och som montagestomme för lätt och mellantung belastning. Läs mer Skenor och profiler TS utbyggnadsblock Läs mer Skenor och profiler Kombiskena 19"/ETSI Med multifunktionsshölje För inredning av multifunktionshöljen. Läs mer