Skensystem Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör För direkt fastsättning av komponenter. Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör Profilskena TH 35/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE För direkt fastsättning av kopplingsplint eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715. Läs mer Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör Profilskena TH 35/7,5 enligt EN 60 715 Längden anpassad till skåpbredden. Läs mer Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör Profilskena TH 35/15 enligt EN 60 715 Längden anpassad till skåpbredden. Läs mer Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör Profilskena enligt EN 60 715 För direkt fastsättning av kopplingsplintar eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715. Läs mer Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör Montageclips för profilskenor För snabb och säker fastsättning av kabelkanaler, montageplåtar, profilskenor på DIN-skena 35/7,5 och 35/15 motsvarande EN 60 715. Läs mer Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör Profilskena 15 enligt EN 60 715 DIN-profilskena av stål. Elförzinkad. Läs mer Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör Ankarskena enligt EN 60 715 DIN-profilskena av stål. Elförzinkad. Läs mer