Inre utbyggnad Skensystem Med skensystem kan en valfri punkt inom ramen nås. Extra montageplan, olika funktioner som profilskenor eller C-profilskenor – det finns knappt några gränser för den individuella utbyggnaden. Skensystem Förberedelse av låda för inre utbyggnad Utbyggnadsskenor för förberedelse av lådor för skenutbyggnad. Läs mer Skensystem Chassin För individuell inre utbyggnad och för att skapa ytterligare montageplan. Läs mer Skensystem Skenor och profiler För individuell inre utbyggnad och för att skapa ytterligare montageplan. Läs mer Skensystem C-profilskenor För kabelföring med kabelhållare. Läs mer Skensystem OCP rail 21" for OCP ORV3 rack Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack. Läs mer Skensystem OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack. Läs mer Skensystem OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack. Läs mer Skensystem Profilskenor För montage av tunga inbyggnader som transformatorer eller stödisolatorer. Läs mer Skensystem Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör För direkt fastsättning av komponenter. Läs mer Skensystem Montageplattor och montagevinklar För universell fastsättning på alla skåp och utbyggnadsdelar med systemhålning i 25 mm raster. Läs mer