- Artikelnummer:
- VX 8617.630
- Produktbeskrivning
- För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och ger därmed en plattform för de mest skilda tillämpningar.
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Inbyggnad kan göras antingen stående som en vertikal montageyta eller liggande som en horisontell montageyta
- Fastsättning sker direkt på skåpprofilen
- När utbyggnaden är färdig sker fastsättning med systemchassi på valfri montagenivå i skåpet
- I en installation med delmontageplåtar i flera steg efter varandra kan dessa göras svängbara med hjälp av gångjärn, för snabb åtkomst till bakomliggande nivåer.
- Observera:
- För inbyggnad i VX SE, PC, IW behövs adapterskena VX
- Dimension
- Bredd: 1.100 mm
Djup: 400 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
PC
Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 500 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 11 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 41,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177919488
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
-
VX Delmontageplåt, mått: 1100×400 mm