- Artikelnummer:
- KL 1576.700
- Produktbeskrivning
- För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för
- Skåptyp: KL
Bredd: = 400 mm
Höjd: = 150 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,95 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 8
- EC000213
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
-
KL Montageplåt för KL och KL-HD, BD: 400x150 mm