Jordning PE/PEN-skensystem PE/PEN-skensystem. PE/PEN-skensystem Samlingsskenehållare N-ledare För uppbyggnad av 1-poliga neutral- eller PEN-ledare. Läs mer PE/PEN-skensystem PE/PEN-samlingsskena E-Cu för VX Enligt DIN EN 13 601. Med integrerad hålning. Läs mer PE/PEN-skensystem PE/PEN-fästvinkel för VX För fastsättning av PE/PEN-samlingsskena 30 × 5, 30 × 10, 40 × 10 och 80 × 10 mm. Läs mer PE/PEN-skensystem Samlingsskenor E-Cu med integrerad hålning Passar till direkt inbyggnad i apparatskåp, samlingsskenehållare, PE/PEN-kombinationer tillsammans med PE/PEN-kombivinkel och ihopbyggnadsvinkel E-Cu. Läs mer PE/PEN-skensystem PE/PEN-kombivinkel E-Cu för PE/PEN-kombination PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1. Läs mer PE/PEN-skensystem Ihopbyggnadsvinkel E-Cu PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1. Läs mer PE/PEN-skensystem Insatsmuttrar M12 Räfflade muttrar för hål i samlingsskenor. Läs mer