Fastsättningskomponenter Muttrar För fastsättning i systemhålen på skåp- eller skensystem. Muttrar Snabbmontagefäste TS För montage på vertikal TS/SE-skåpprofil. Genom att dra åt skruven spänns den säkert i profilen vilket leder till en automatisk potentialutjämning. Till produkten Muttrar Glidmutter För fastsättning av montageskena och chassi på hållarvinkel, fastsättningshållare och kombihållare. Till produkten Muttrar Insticksmuttrar För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med avbrytningsbar införningshjälp, av zinkgjutgods. Till produkten Muttrar Korgmutter För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med tryckfjäder som införingshjälp vilket ger en säker, mekanisk och elektrisk förbindning i systemhålningen. Till produkten Muttrar Korgmutter För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm. Muttrar sätts in från samma sida som de ska skruvas ut ifrån. Till produkten Muttrar Fjädermutter M5 Fjädern sörjer för att muttern stannar på önskad nivå. Till produkten Muttrar 19"-fäste, 1 HE med kontaktering Fastsättningskomponent för ett 19"-profilen (482,6 mm) Till produkten Muttrar Korgmutter M5/M6, för montage av elektronikrack, 482,6 mm inbyggnad (19") och blindpaneler på fastsättningsprofilerna, 482,6 mm (19"). Till produkten