Fastsättningskomponenter Skruvar Passar till muttrar eller systemhålning. Skruvar Torxskruvar Passar till snabbmontagefäste, glidmuttrar, korgmuttrar och insticksmuttrar. Läs mer Skruvar Borrskruvar Körna, borra och skruva fast med elektriska eller pneumatiska verktyg i ett arbetsmoment. För plåttjocklek: 0,8–3 mm. Läs mer Skruvar Självgängade skruvar För runda håltagningar Ø 4,5 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin. Läs mer Skruvar Torx-plåtskruvar Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar. Läs mer Skruvar Skruv för inre utbyggnad för AX plast För montage av tillbehör till apparatskåpets fästdorn. Läs mer