Dörrar/lås Modulär frontuppbyggnad för VX Modulär frontuppbyggnad för VX Deldörr för VX Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. Läs mer Modulär frontuppbyggnad för VX Montagehållist för deldörr För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m. Läs mer Modulär frontuppbyggnad för VX Frontplåt, upptill, sluten för VX Som avslutning upptill vid användning av deldörrar. Läs mer Modulär frontuppbyggnad för VX Frontplåt, nedtill, sluten för VX Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar. Läs mer Modulär frontuppbyggnad för VX avslutningslucka med gångjärn upptill för VX För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutbyggnad och skyddsbalk. Läs mer Modulär frontuppbyggnad för VX Låda för tangentbord och mus för VX För mus och tangentbord med en bredd på max. 500/700 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass. Läs mer