Dörrar/lås Gångjärn För singelskåp, ihopbyggnadsskåp samt väggskåp inom industri och IT kan optimal dörröppningsvinkel skapas beroende på användningssyfte. Gångjärn Gångjärn 180° för VX För att utöka dörröppningsvinkeln till 180°, utan mekanisk bearbetning. Läs mer Gångjärn Gångjärn 180° för AX, AX IT För utökning av dörröppningsvinkeln till 180°. Läs mer Gångjärn Gångjärn 130° Läs mer Gångjärn Gångjärn 180° För att utöka dörröppningsvinkeln till 180° för TS, TS IT, VX SE, AE. Läs mer Gångjärn Borttagare för gångjärnsstift För säker och enkel borttagning av gångjärnsstift. Läs mer Gångjärn Lockgångjärn för kopplingslåda KX Takets gångjärn kan fästas runtom på höljets skyddsränna och på takkanten. Positionen för fästhålen är förstansade, så att ingen mätning och markering behövs. Läs mer Gångjärn Lockgångjärn för KL Lockgångjärnen skruvas fast på droppskyddet och lockets underkant. Läs mer Gångjärn Lockfäste för KL Lockfästet monteras enkelt utan håltagning och gör det möjligt att fälla upp locket även om det finns kopplingslåda nertill. Läs mer Gångjärn Multitool för AX, VX Multifunktionsverktyg. Perfekt för hantering och montage av AX-skåp och VX-dörrar. Läs mer