Dörrar/lås Glasfönster och manövertablåer Displayer, knappar, brytare och andra manöverinstrument skyddas på ett elegant sätt mot damm, vätskor och obehöriga ingrepp. Glasfönster och manövertablåer Systemfönster för VX, TS, VX SE För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst. Läs mer Glasfönster och manövertablåer Fönsterdörr För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst. Läs mer Glasfönster och manövertablåer Fönsterdörr Rostfritt stål För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst. Material rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304). Läs mer Glasfönster och manövertablåer Akrylglashuv Skyddar inbyggda display- och manöverelement i standardmått 19" eller metriska mått. Läs mer Glasfönster och manövertablåer Manövertablåer För påbyggnad på AE istället för dörr eller för montage på tillräckligt stora ytor som skydd för manöverelement. Läs mer