- Artikelnummer:
- SZ 1485.768
- Material
- Dörr och dörram: Stålplåt
- Ytbehandling
- Dörr: Pulverlackerad, strukturlack
Dörram: förzinkad
- Färg
- Dörr: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Dörr
Vridlås med 3 mm låsinsats
Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- I AX plastskåp på fästpunkterna i sidogavlarna
- Observera:
- Standardlåsinsats utbytbar mot låsinsats 27 mm, utförande A
- Passar för skåptyp
- AX plast
- Passar för bredd
- = 600 mm
- Passar för höjd
- = 800 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1 mm
- Dörröppningsvinkel
- 105°
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 5,62 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177965850
- ETIM 8
- EC000747
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
SZ innerdörr för apparatskåp i plast AX, för B×H: 600×800 mm