- Artikelnummer:
- DK 5301.652
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85%.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- Dörr: RAL 7035
Komforthandtag VX, gångjärn: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva
Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 160°
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
Stålplåtsdörr, vertikalt delad, ventilerad, för VX IT, för byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %. För skåpbredd: 800 mm, för skåphöjd 2 000 mm