- Artikelnummer:
- DK 5301.446
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85%.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Ventilationsgaller: stålplåt
Profil, vertikal: Eloxerad aluminium
Profil, horisontell: aluminium, lackerad
- Färg
- Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil, ventilationsgaller: RAL 9005
Vertikal profil: silverfärgad
- Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Tre gångjärn 180°, monterade
Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 11,2 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 42,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- EAN
- 4028177955059
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm