Dörrvarianter Dörrar till TS och TS IT Dörrvarianter för TS 8 skåp. Dörrar till TS och TS IT Glasdörr för TS, TS IT, VX SE I stället för stålplåtsdörr eller bakstycke. Läs mer Dörrar till TS och TS IT Handtagsadapter för komforthandtag Handtaget jämnar ut dörrprofilens lutning och gör det på så sätt möjligt att montera komforthandtag. Läs mer Dörrar till TS och TS IT Dubbeldörr för TS, TS IT, VX SE Om exempelvis två dörrar á 400 mm ska användas istället för en 800 mm bred dörr i syfte att underlätta utrymningsmöjligheterna. Läs mer Dörrar till TS och TS IT Ventilerad glasdörr för TS, TS IT, VX SE För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E. Läs mer Dörrar till TS och TS IT Låsdelar för TS, TS IT, VX SE För montage i efterhand av en glasdörr eller stålplåtsdörr istället för ett bakstycke. Läs mer Dörrar till TS och TS IT Stålplåtsdörr för DK-TS För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E. Läs mer Dörrar till TS och TS IT Ventilerad stålplåtsdörr för DK-TS För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E. Läs mer Dörrar till TS och TS IT Stålplåtsdörr, vertikaldelad, ventilerad för DK-TS För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas. Läs mer