Dörrar/lås

Dörrvarianter

Genom glasdörrar och ventilerade glasdörrar kan de installerade komponenterna snabbt kontrolleras. Stålplåtsdörrar kan installeras istället för bakstycket, så att åtkomst för inre utbyggnad är möjlig både framifrån och bakifrån.

Dörrvarianter

Innerdörr för kompaktapparatskåp AX

För säkert åtkomstskydd. Separering av manöver- och tekniknivå.

Dörrvarianter

Innerdörr för plastskåp AX

För säkert åtkomstskydd. Separering av manöver- och tekniknivå.

Dörrvarianter

Glasdörr för VX

Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.

Dörrvarianter

Låsdelar för VX

För montage i efterhand av en glasdörr eller stålplåtsdörr istället för ett bakstycke.

Dörrvarianter

Dubbeldörr för VX

Om man exempelvis använder två dörrar á 400 mm istället för en 800 mm bred dörr i syfte att beakta utrymningsmöjligheterna. Kan även monteras istället för ett 800 mm brett bakstycke.

Dörrvarianter

Dörrar för VX IT för Automatic Door Opening (ADO)

Glasdörrar VX IT, med ventilationsspjäll för automatisk öppning vid larm

Dörrvarianter

Glasdörr, aluminium, 1-delad för VX IT

För byte av befintliga dörrar.

Dörrvarianter

Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Dörrvarianter

Stålplåtsdörr, endelad stängd för VX IT

För byte av befintliga dörrar.

Dörrvarianter

Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Dörrvarianter

Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.

Dörrvarianter

Stålplåtsdörr, endelad ventilerad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.

Dörrvarianter

Stålplåtsdörr, vertikaldelad, ventilerad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.

Dörrvarianter

OCP door set for OCP ORV3 rack

Includes comfort handle with lock and push-button insert for enhanced access protection.

Dörrvarianter

Dörrar till TS och TS IT

Dörrvarianter för TS 8 skåp.

Dörrvarianter

Kabelinstallationssats dörrar för VX, VX IT

För optimerad kabeldragning på insidan av dörrarna i skåpsystem VX, om ett CMC III-handtag används.

Dörrvarianter

Transportsäkring för dörr VX

För stabilisering av dörren vid transport med extra viktbelastning på 15 kg.

Dörrvarianter

Skyddsbalkar

Alternativ till dörr, t.ex. i slutna kopplingsutrymmen. Kan förebygga ras i samband med öppna skåpställningar.