- Artikelnummer:
- TS 8609.020
- Fördelar
- Som skydd och övertäckning av kontaktdon eller andra inbyggnader.
- Kabeln kan dras in uppifrån eller nerifrån
- Material
- Täckhuv: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Täckhuv
Dörr med stånglås och dubbel låsinsats
1 täckplåt för ovan- eller undersidan
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 500 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 38,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177250703
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
TS Täckkåpa med dörr, för TS, för BD: 2000x500 mm