- Artikelnummer:
- VX 8609.212
- Produktbeskrivning
- Med hål för montage av modulplåtar för kontaktdon, resp. för kabelgenomföring och för genomföring av samlingsskenesystem och andra inbyggnader. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning. Tack vare skåpets symmetri kan skiljeväggar med motsvarande mått även monteras bak.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 500 mm
- Antal hål
- 10
- Montagekrav
- För ihopbyggnad i kombination med en skiljevägg krävs invändig inbyggnadsvinkel 8617500 eller utvändig ihopbyggnadsvinkel 8617502
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 7,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177817845
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivning
-
VX Skiljevägg för modulplåtar, för H/D: 2000×500 mm