- Artikelnummer:
- TX 5501.070
- Fördelar
- Enkel hantering
- Verktygsfritt montage
- Vridlås inkl. säkerhetslås 3524 E
- Invändigt lås kan installeras i efterhand
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Överdel
Underdel
Jordningsledare
Fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TX Colocation Rack
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.200 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
-
DK Sidogavel, HxD: 2200x1200 mm för TS IT, 2-delad, RAL7035