- Artikelnummer:
- DK 7824.126
- Produktbeskrivning
- Enkel att haka i upptill. Låses med säkerhetslås nr. 3524 E. Jordningsbultar med kontaktyta.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidogavlar med vardera 4 säkerhetslås nr 3524 E.
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TX CableNet
TS
Höjd: 1.200 mm
Djup: 600 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 35,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177232228
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
-
DK Sidogavel, för TS, TS IT, låsbar,HxD: 1200x600 mm RAL7035