- Artikelnummer:
- TS 8700.850
- Fördelar
- automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement
- Enkel placering tack vare upphängningshjälp
- Jordningsbultar med kontaktyta
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 23,7 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177300095
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
-
TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, för BD: 40x40 mm rostfritt stål 1.4301