- Artikelnummer:
- SV 9674.790
- Produktbeskrivning
- För ombyggnad av takplåten IP 55 till takplåt med tryckavlastningsfunktion. Tryckavlastningsfunktionen är absolut nödvändig för att upprätthålla personskyddet mot störande ljusbågar motsvarande IEC/TR 61 641. Efter montage av tryckpluggar uppnås kapslingsklass IP 54.
- Material
- Polyamid
- Leveransens omfattning
- Inkl. 4 varningsdekaler
- Observera:
- För en takplåt behövs 2 tryckpluggar och 1 varningsdekal
- Gränsvärdena för att säkerhet mot störande ljusbågar ska upprätthållas beror på vilket samlingsskenesystem som används
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 0,08 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 8
- EC000032
- ETIM 7.0
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeskrivning
-
SV Tryckplugg, för takplåtar