Tak Takplåtar VX Produkten anpassar sig perfekt till den avsedda uppgiften även på toppen av kapslingen. Takplåtar för kabelgenomföring eller ventilation. Takplåtar VX Takplåt IP 55 sluten för VX, VX IT För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp. Läs mer Takplåtar VX Takplåt IP 2X, med ventilationsöppning för VX, VX IT För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp. Läs mer Takplåtar VX Takplåt för kabelinföringsfläns för VX, VX IT För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp. Läs mer Takplåtar VX Takplåt för kabelinföring, 2-delad för VX, VX IT, TS, TS IT Det 2-delade utförandet med kabelinföring gör det möjligt att komplettera med utrustning i efterhand, eftersom plåtens främre del enkelt kan tas bort. Läs mer Takplåtar VX Kabelinföringsfläns för takplåt Kabelinföringsflänsar för takplåtar, med metriska förpräglingar, tätningsmembran, genomföringsstuss eller sluten. Läs mer