Tak Tak Roof plates for enclosure systems, protection canopies for compact enclosures, outdoor housing, roof accessories. Tak Takplåt IP 55 sluten för VX, VX IT För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp. Till produkten Tak Takplåt IP 2X, med ventilationsöppning för VX, VX IT För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp. Till produkten Tak Takplåt för kabelinföringsfläns för VX, VX IT För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp. Till produkten Tak Takplåt för kabelinföring, 2-delad för VX, VX IT, TS, TS IT Det 2-delade utförandet med kabelinföring gör det möjligt att komplettera med utrustning i efterhand, eftersom plåtens främre del enkelt kan tas bort. Till produkten Tak Kabelinföringsfläns för takplåt Kabelinföringsflänsar för takplåtar, med metriska förpräglingar, tätningsmembran, genomföringsstuss eller sluten. Till produkten Tak Takplåt IP 2X, med ventilationsöppning för TS För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp. Till produkten Tak Takplåt för kabelinföringsfläns för TS För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp. Till produkten Tak Distansstycke för takplåt För att höja tak i ventilationssyfte, i tre olika höjder. Inte lämplig för krantransport. Till produkten Tak Skyddstak för AX Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning. Till produkten Tak Skyddstak för AE Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Material: rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304). Till produkten Tak Kapsling för utomhusbruk för kompaktapparatskåp AX Inkapsling för AX kompaktapparatskåp för användning utomhus. För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept. Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga... Till produkten Tak Tryckplugg för takplåt För uppgradering av takplåten IP 55 till takplåt med tryckavlastningsfunktion. Till produkten Tak Takfastsättningsskruv För fastskruvning av takplåten istället för transportöglor. Med kontaktbrickor för potentialutjämning. Till produkten