Sockel

Sockelsystem AX

Tack vare den stora öppningen i sockelhörnstycket kan fastskruvning i skåpet ske direkt framifrån. De fastklämbara panelerna ger enkel och snabb åtkomst till sockeln, och därmed går den att använda separat, t.ex. som kabelrangerutrymme.

Sockelsystem AX

Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för AX

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.

Sockelsystem AX

Sockelplåtar, på sidan, 200 mm för AX

För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.

Sockelsystem AX

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för AX

Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.

Sockelsystem AX

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm för AX

Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.