- Artikelnummer:
- VX 8620.023
- Produktbeskrivning
- Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar, 200 mm höga
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: = 800 mm
- Vikt/förp.
- 8,36 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177922129
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 800 mm, stålplåt