Sockel

Sockelsystem VX

Sockelsystemet VX kan användas till så gott som alla skåplösningar. Förutom hög stabilitet får man högsta möjliga monteringskomfort, man sparar dessutom tid och kan dra nytta av helt nya möjligheter när det gäller utbyggnad av socklar.

Sockelsystem VX

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med plåtar för flexibel kabelinföring inkl. en positioneringshjälp för enkel montering av skåpet.

Sockelsystem VX

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.

Sockelsystem VX

Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystem VX, stålplåt

För skåpventilation via sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med ventilationshål monteras. Tack vare den alternativa plåtfastsättningen är det även möjligt att montera de...

Sockelsystem VX

Sockelplåtar med borstlist för sockelsystem VX, stålplåt

För kabelinföring i sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med borstlist monteras. Tack vare det alternativa plåtfästet är det även möjligt att montera plåtarna med borstlist...

Sockelsystem VX

Sockelsystem VX

Sockelsystem VX

Ihopbyggnadsvinklar för sockel för sockelsystem VX, stålplåt

Krävs vid montering av 100 mm eller 200 mm sidopaneler roterade 90° för ytterligare stabilisering vid transport av sammanhängande kapslingar.

Sockelsystem VX

Golvfastsättningsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt

För golvfastsättning av sockeln, utan att skåpet eller skåpkombinationen måste flyttas.

Sockelsystem VX

Alternativt plåtfäste för VX för plåt med borstlist, ventilerad plåt

Extra vinkel för fastsättning av plåtarna med borstlist eller plåten som ventilerar på djupet på sockelsystem VX.

Sockelsystem VX

Sockelutbyggnadsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt

För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller montageprofil. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i stålplåt.

Sockelsystem VX

Hållare resp. distansstycke för sockelsystem VX, stålplåt

För flexibel fastsättning av C-profil- eller kabelavlastningsskenor. För inbyggnad i VX-sockeln eller på skåpramsprofilen.

Sockelsystem VX

Nivåregleringselement för sockelsystem VX, stålplåt

För utjämning i efterhand av ojämna golv på uppställningsplatsen (max. 15 mm). Montage sker med hjälp av sockelhörndelen.

Sockelsystem VX

Sockeladapter för sockelsystem VX, stålplåt

För att montera dubbla länkhjul 7495.000 eller nivåfötter på sockelsystem VX.

Sockelsystem VX

Transporthjul för sockelsystem VX, stålplåt

Placeras på sockelhörndelar, 100 eller 200 mm höga.

Sockelsystem VX

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm, rostfritt stål

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan...

Sockelsystem VX

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm, rostfritt stål för VX, TS, VX SE

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan...

Sockelsystem VX

Sockelplåtar, på sidan, 200 mm, rostfritt stål för sockelsystemet VX

Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet.

Sockelsystem VX

Sockelplåtar, på sidan, 100 mm, rostfritt stål för sockelsystemet VX

Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet, eller till inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. De 100 mm höga plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel...

Sockelsystem VX

Sockelutbyggnadsvinkel för sockelsystem VX, rostfritt stål

För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller kabelavlastningsskena. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i stålplåt och rostfritt stål.

Sockelsystem VX

Ihopbyggnadsskydd för sockelsystem VX, rostfritt stål

För bättre tillslutning av mellanrummet mellan två ihopbyggda socklar. Behövs vid ihopbyggnad av tre eller fler socklar, för att tillsluta mellanrummet på baksidan.

Sockelsystem VX

Filtermatta för sockelplåtar, ventilerade

Filtermattan monteras enkelt i plåten från insidan. Kan kortas till önskad längd.

Sockelsystem VX

Sockeladapter för dubbla länkhjul och nivåfötter

För montage av dubbla länkhjul 7495.000 och nivåfötter på sockelsystem VX och AX.