- Artikelnummer:
- SO 2802.200
- Produktbeskrivning
- Plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
- Leveransens omfattning
- 4 hörnstycken
2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
1 plåt fram/bak à 200 mm
2 plåtar fram/bak à 100 mm
4 plåtar på sidan à 100 mm
- Dimension
- Höjd: 200 mm
Djup: 279 mm
- Passar för
- Skåptyp: AE
Bredd: = 1.000 mm
Djup: = 300 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 14 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177032552
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
AE Sockel, komplett, för AE, för BD: 1000x300 mm H: 200 mm stålplåt