- Artikelnummer:
- SK 3311.160
- Produktbeskrivning
- Luftstyrningssatsen består av två instickbara plåtar som kan monteras upp- och nedtill i bakre delen av 19"-montageramen. Plåtarna är till för att luftströmmen ska kunna styras från IT-utrustningen, som är installerad i övre och nedre delen av 19"-montageramen, utan några större tryckförluster i värmeväxlaren på LCP Hybrid. Luftstyrplåtarna monteras mellan djupprofilerna på 19"-montageramen och kan monteras i 600 mm och 800 mm breda skåp.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 529 mm
Höjd: 110 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 4,64 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 8
- EC000331
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK Air routing kit, BxH: 529x110 mm för LCP Hybrid CW, för B: 600/800 mm